ZHCSVX0A March 2024 – September 2024 AM67 , AM67A
PRODUCTION DATA
本节中提供的表和图定义了 MCU_ERRORn 的时序条件和开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | 30 | pF | ||
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERR1 | tc(MCU_ERRORn) | 最小周期时间,MCU_ERRORn(启用 PWM 模式) | (P*H)+(P*L)(1)(3)(4) | ns | |
| ERR2 | tw(MCU_ERRORn) | 最小脉冲宽度,MCU_ERRORn 有效(禁用 PWM 模式)(5) | P*R(1)(2) | ns | |
| ERR3 | td (ERROR_CONDITION-MCU_ERRORnL) | 延迟时间,错误条件到 MCU_ERRORn 有效(5) | 50*P(1) | ns | |
图 6-13 MCU_ERRORn 时序要求和开关特性