ZHCSVS9G November 2008 – October 2026 TPS2552 , TPS2552-1 , TPS2553 , TPS2553-1
PRODUCTION DATA
此器件的一个应用是在通用串行总线 (USB) 应用中限制电流。最初的 USB 接口是设计用于中低带宽 PC 外设(例如,键盘、打印机、扫描仪和鼠标)的 12Mbps 或 1.5Mbps 多路复用串行总线。随着对更高带宽的需求日益增加,我们引入了 USB 2.0 标准,以将最大数据速率提升到 480Mbps。这种四线 USB 接口用于外设的动态连接/分离(热插拔)。其中两条线路用于差动数据,另外两条线路用于 5V 配电。
USB 数据采用 3.3V 电平信号,但电源以 5V 分配,以便在通过多个集线器跨长电缆分配电源时实现压降。每个功能必须通过 5V 输入或自身的内部电源,自行提供稳压 3.3V 电压。USB 规范会根据器件的最大电流消耗量,将其划分为两种不同类别。根据标准定义,分类为低功耗的器件最多可消耗 100mA 电压。分类为高功率的器件最多可消耗 500mA 电压。电流限制电源开关的最小电流限制阈值必须超过预期应用的最大电流限制消耗量,这一点至关重要。在考虑电流限制阈值时,必须始终参考最新的 USB 标准
USB 规范将器件划分为两种类型:集线器和功能器件。USB 集线器是一种包含用于不同 USB 器件连接的多端口器件,可以是自供电 (SPH) 或总线供电 (BPH)。功能器件是一种能在总线上发送或接收数据或控制信息的 USB 器件。USB 功能器件可以嵌入 USB 集线器中。USB 功能器件可以是以下列表中包含的三种类型之一。
SPH 和 BPH 可将数据和电力分配给下游功能器件。TPS255x 具有比单 USB 端口所需的电流能力更高的电流能力,从而使其能够为多个下游端口供电。