ZHCSVS9G November 2008 – October 2026 TPS2552 , TPS2552-1 , TPS2553 , TPS2553-1
PRODUCTION DATA
| 器件 | 启用 | 过流故障响应 | 快速输出放电(QOD) | 产品安全认证 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经过认证的 RILIM 范围 | UL 认证(发布年份) | Eurofins MET 认证(发布年份) | ||||
| TPS2552DxVx | 低电平有效 | 自动重试 | 否 | 20kΩ 至 210kΩ |
经过 UL 认证 UL 2367 参考资料: E169910-20090213 经过 CB 认证 IEC 62368-1 |
经过 CB 认证(2023 年) IEC 62368-1:2018 参考资料:US-2406-MET EN 124880M0A0 |
| TPS2552DxVx-1 | 低电平有效 | 闭锁 | 否 | |||
| TPS2553DxVx | 高电平有效 | 自动重试 | 否 | |||
| TPS2553DxVx-1 | 高电平有效 | 闭锁 | 否 | |||
| TPS25530DxVx-1 (1) | 高电平有效 | 闭锁 | 是 | 10kΩ 至 210kΩ | 不适用 | |