ZHCSVS9G November 2008 – October 2026 TPS2552 , TPS2552-1 , TPS2553 , TPS2553-1
PRODUCTION DATA
无论正在开发哪种类型的 USB 器件,都可以通过多种方式实现 USB。必须实现多种配电功能。
TPS255x 和 TPS255x-1 的特性集满足所有这些要求。自供电集线器需要具备集成式电流限制和过流报告功能。逻辑电平使能和受控上升时间可满足总线供电集线器上的输入和输出端口,以及总线供电功能器件的输入端口的需求。