ZHCSVD1E August   2002  – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 开关特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1 端接
      2. 6.2.2 阈值
      3. 6.2.3 失效防护特性
      4. 6.2.4 探测 LVDS 传输线路
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 差分布线
    3. 9.3 电缆和连接器、一般注释
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

失效防护特性

LVDS 接收器是一种高增益高速器件,可将小差分信号 (20mV) 放大为 CMOS 逻辑电平。由于接收器具有高增益和严格的阈值,因此应注意防止噪声表现为有效信号。

接收器的内部失效防护电路被设计成拉取/灌入少量电流,从而为悬空、端接或者短接接收器输入提供失效防护保护(高输出电压的稳定已知状态)。

  1. 开路输入引脚。DS90LV012A 和 DS90LT012A 是单接收器器件。无需将接收器输入端接地或连接至任何电源电压。内部失效防护电路将确保开路输入具有稳定的高电平输出状态。
  2. 端接输入。如果驱动器断开(拔下电缆),或驱动器处于断电状态,则接收器输出将再次处于高电平状态,即使输入引脚上连接了电缆 100Ω 端接电阻器也是如此。拔出的电缆可能会变成悬空天线,从而拾取噪音。如果电缆拾取超过 10mV 的差分噪声,接收器可能会将该噪声视为有效信号和开关。为了确保任何噪声被视为共模而非差分,应该使用平衡互连。双绞线电缆比扁平带状电缆具有更好的平衡性。
  3. 短接输入。如果发生将接收器输入短接在一起从而产生 0V 差分输入电压的故障情况,接收器输出将保持在高电平状态。器件的共模范围(GND 至 2.4V)内不支持短接输入失效防护。它仅在输入短接且未施加外部共模电压的情况下受支持。

外部较低值上拉和下拉电阻器(用于更强的偏置)可用于在存在较高噪声水平的情况下提高失效防护。上拉电阻器和下拉电阻器应在 5kΩ 至 15kΩ 范围内,以更大限度地减少驱动器的负载和波形失真。将共模偏置点设置为大约 1.2V(小于 1.75V),以便与内部电路兼容。

DS90LV012A 和 DS90LT012A 符合原始的 ANSI EIA/TIA-644 规范,也符合新的 ANSI EIA/TIA-644-A 规范,但新添加的 ΔIIN 规范除外。由于存在内部失效防护电路,ΔIIN 无法满足指定的 6µA 最大值。除非使用的接收器超过 10 个,否则这种例外情况不适用。

有关 LVDS 器件失效防护偏置的更多信息,请参见 AN-1194 (SNLA051)。