ZHCSVD1E August   2002  – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 开关特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1 端接
      2. 6.2.2 阈值
      3. 6.2.3 失效防护特性
      4. 6.2.4 探测 LVDS 传输线路
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 差分布线
    3. 9.3 电缆和连接器、一般注释
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

在电源电压和工作温度范围内测得,除非另外说明。(1)(2)
参数测试条件引脚最小值典型值最大值单位
VTH差分输入高阈值在指定的共模电压 (VCM) 范围内有效。(3)IN+、IN−-300mV
VTL差分输入低阈值-100-30mV
VCM共模电压VDD = 2.7V,VID = 100mV0.052.35V
VDD = 3.0V 至 3.6V,VID = 100mV0.05VDD - 0.3VV
IIN输入电流 (DS90LV012A)VIN = +2.8VVDD = 3.6V 或 0V-10±1+10μA
VIN = 0V-10±1+10μA
VIN = +3.6VVDD = 0V-20+20μA
ΔIINIIN 的幅度变化VIN = +2.8VVDD = 3.6V 或 0V4μA
VIN = 0V4μA
VIN = +3.6VVDD = 0V4μA
IIND差分输入电流VIN+ = +0.4V,VIN− = +0V33.94.4mA
(DS90LT012A)VIN+ = +2.4V,VIN− = +2.0V
RT集成端接电阻 (DS90LT012A)102Ω
CIN输入电容IN+ = IN− = GND3pF
VOH输出高电压IOH = −0.4mA,VID = +200mVTTL OUT2.43.1V
IOH = −0.4mA,输入端接2.43.1V
IOH = −0.4mA,输入短接2.43.1V
VOL输出低电压IOL = 2mA,VID = −200mV0.30.5V
IOS输出短路电流VOUT = 0V (4)-15-50-100mA
VCL输入钳位电压ICL = −18mA-1.5-0.7V
IDD空载电源电流输入开路VDD5.49mA
流入器件引脚的电流被定义为正。流出器件引脚的电流被定义为负。除非另有说明,否则所有电压均以接地为基准(例如 VID)。
给出了以下各项的所有典型值:VDD = +3.3V 且 TA = +25°C。
VDD 始终高于 IN+ 和 IN- 电压。当 VDD = 2.7V 时,IN+ 和 IN− 的电压范围允许为 −0.05V 至 +2.35V;当 VDD = 3.0V 至 3.6V 时,IN+ 和 IN− 的电压范围允许为 |VID| / 2 至 VDD − 0.3V。当 VCM = 0.05V 至 2.35V、VDD = 2.7V 或者 VCM = |VID| / 2 至 VDD − 0.3V、VDD = 3.0V 至 3.6V 时,VID 不得大于 100mV。
输出短路电流 (IOS) 仅指定为幅值,负号仅表示方向。一次只能短接一个输出,不要超过最大结温规格。