ZHCSVD1E August 2002 – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (VDD) | -0.3 | 4 | V | |
| 输入电压(IN+、IN−) | -0.3 | 3.9 | V | |
| 输出电压 (TTL OUT) | -0.3 | 0.3 | V | |
| 输出短路电流 | -100 | mA | ||
| 封装功率耗散 | 25 | °C | ||
| NGK 封装 | 2.26 | W | ||
| 降额 NGK 封装 | 18.1 | 25 | mW/°C | |
| 热阻 (θJA) | 55.3 | C/W | ||
| DBV 封装 | 902 | mW | ||
| 降额 DBV 封装 | 7.22 | 25 | mW/°C | |
| 热阻 (θJA) | 138.5 | °C/W | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |
| 焊接时引线温度(4 秒) | 260 | °C | ||
| 结温 | 150 | °C | ||
| ESD 等级(2) | ||||