ZHCSVD1E August   2002  – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 开关特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1 端接
      2. 6.2.2 阈值
      3. 6.2.3 失效防护特性
      4. 6.2.4 探测 LVDS 传输线路
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 差分布线
    3. 9.3 电缆和连接器、一般注释
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

开关特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
tPHLD从高电平到低电平的差分传播延迟CL = 15pF1.01.83.5ns
tPLHD差分传播延迟低电平到高电平VID = 200mV1.01.73.5ns
tSKD1差分脉冲延迟 |tPHLD – tPLHD| (3)(图 5-1 和图 5-2)0100400ps
tSKD3差分器件间延迟 (4)00.31.0ns
tSKD4差分器件间延迟 (5)00.41.5ns
tTLH上升时间350800ps
tTHL下降时间175800ps
fMAX最大工作频率 (6)200250MHz
CL 包括探针和夹具电容。
除非另有说明,否则所有测试的发生器波形:f = 1MHz,ZO = 50Ω,对于 IN±,tr 和 tf(0% 至 100%)≤ 3ns。
tSKD1 是同一通道的正向边沿和负向边沿之间差分传播延迟时间的幅度差。
tSKD3,器件间延迟,是器件之间任何事件的差分通道间延迟。此规格适用于具有相同 VDD 且工作温度范围内彼此相差 5°C 以内的器件。
tSKD4,器件间延迟,是器件之间任何事件的差分通道间延迟。此规格适用于推荐工作温度和电压以及各种工艺分配范围内的器件。tSKD4 定义为 |Max – Min| 差分传播延迟。
fMAX 发生器输入条件:tr = tf < 1ns(0% 至 100%)、50% 占空比、差分(1.05V 至 1.35V 峰峰值)。输出标准:60%/40% 占空比,VOL(最大值 0.4V),VOH(最小值 2.4V),负载 = 15pF(杂散加探头)。该参数由设计确保。该限值是基于对器件在 PVT 范围内转换时间(tTLH 和 tTHL)的统计分析得出的。
“绝对最大额定值”是超出即无法确保器件安全的值。这并不表示器件在这些限值下可以运行。节 4.3 指定了器件运行条件。
流入器件引脚的电流被定义为正。流出器件引脚的电流被定义为负。除非另有说明,否则所有电压均以接地为基准(例如 VID)。
ESD 等级:
  • DS90LV012A:
    • HBM(1.5kΩ、100pF)≥ 2kV
    • EIAJ(0Ω、200pF)≥ 900V
    • CDM ≥ 2000V
    • IEC 直接(330Ω、150pF)≥ 5kV
  • DS90LT012A:
    • HBM(1.5kΩ、100pF)≥ 2kV
    • EIAJ(0Ω、200pF)≥ 700V
    • CDM ≥ 2000V
    • IEC 直接(330Ω、150pF)≥ 7kV
输出短路电流 (IOS) 仅指定为幅值,负号仅表示方向。一次只能短接一个输出,不要超过最大结温规格。
VDD 始终高于 IN+ 和 IN- 电压。当 VDD = 2.7V 时,IN+ 和 IN− 的电压范围允许为 −0.05V 至 +2.35V;当 VDD = 3.0V 至 3.6V 时,IN+ 和 IN− 的电压范围允许为 |VID| / 2 至 VDD − 0.3V。当 VCM = 0.05V 至 2.35V、VDD = 2.7V 或者 VCM = |VID| / 2 至 VDD − 0.3V、VDD = 3.0V 至 3.6V 时,VID 不得大于 100mV。