ZHCSUR1L December 2005 – December 2024 TPS74301
PRODUCTION DATA
TPS743 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理设计。TRACK 引脚允许输出跟踪外部电源。这一特性十分有用,可尽可能减少存在于很多处理器的 CORE 和 I/O 电源引脚之间的 ESD 结构所受的应力。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。借助这种全方位的灵活性,用户可为 FPGA、DSP 和其他具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 1% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时均能保持稳定。每个 LDO 与低成本陶瓷输出电容器一同工作时保持稳定,并且此系列的完全额定温度范围为 -40°C 至 125°C。