ZHCSUP2 March 2025 BQ76907-Q1
PRODUCTION DATA
当未被命令阻止并且不存在相关故障(例如 UV、OTD、UTD、OCD1、OCD2、SCD 和选择诊断)时,DSG 引脚会被驱动为高电平,这种配置用于实现自主控制或用于体二极管保护。可以通过命令强制启动驱动器,但只有配置设置允许时,该命令才能生效。
DSG 驱动器旨在允许用户选择 DSG 引脚和 DSG FET 栅极之间的最佳串联电阻,以根据应用要求和 FET 特性选择实现所需的 FET 上升和下降时间。当 DSG FET 关断时,DSG 引脚会驱动为低电平,并会禁用所有放电过流保(OCD1、OCD2、SCD),以便更好地节省功耗。这些操作会在 DSG FET 开启时恢复运行。器件配置设置决定哪种保护将自主控制相应的 FET 驱动器。
仅当未被命令阻止并且不存在相关故障(OV、OTC、UTC、OCC、SCD 和选择诊断)时,CHG 引脚才会被驱动为高电平,这种配置用于实现自主控制或用于体二极管保护。可以通过命令强制启动驱动器,但只有配置设置允许时,该命令才能生效。关断 CHG 引脚不影响过流保护电路。CHG FET 驱动器在启用时主动将 CHG 引脚驱动为高电平,并在禁用时主动将该引脚驱动为低电平,使其在大约 100μs 的时间内比 VSS 电压高大约 0.5V,然后允许该引脚通过外部 CHG FET 栅源电阻器稳定到 PACK- 电压。如果在禁用 CHG FET 的情况下将充电器连接到电池包,则根据器件的电气规格,CHG 引脚可降至比器件 VSS 低 25V 的电压。由于 CHG 会在 100μs 的时间间隔期间主动拉至低电平,CHG 驱动电路(由驱动器有效电阻、CHG 引脚和 CHG FET 栅极之间的任何串联电阻和 FET 栅极电容组成)的时间常数应保持远低于此水平。
BQ76907-Q1 在 CHG 和 DSG FET 驱动器上具有 PWM 驱动能力,这使得这些驱动器能够限制充电或放电模式下的平均电流。DSG FET 驱动器根据驱动器控制,主动将 DSG 引脚驱动为高电平或低电平,因此可以实现持续开关,从而开启和关闭 DSG FET。如果未连接充电器,那么 CHG 驱动器也可以在 PWM 模式下实现连续开关。如果连接了充电器且电压明显高于电池包电压,则 CHG FET 栅极电压通常会被快速驱动至约 VSS + 0.5V,然后更慢地稳定至较低的 PACK- 电压,具体取决于系统电容。有关更多信息,请参阅 BQ76907-Q1 技术参考手册。