ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM | 电源电压 | VVM | 4.5 | 24 | 35 | V |
| IOUT(1) | 峰值输出绕组电流 | OUTA、OUTB、OUTC | 4 | A | ||
| VIN_LOGIC | 逻辑输入电压 | BRAKE、DRVOFF、DIR、EXT_CLK、EXT_WD、SPEED、SDA、SCL | -0.1 | 5.5 | V | |
| VOD | 开漏上拉电压 | nFAULT、FG | -0.1 | 5.5 | V | |
| IOD | 开漏输出电流能力 | nFAULT、FG | 5 | mA | ||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||