ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 为驱动峰值电流高达 4A 的速度受控型 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一种单芯片、无代码、无传感器 FOC 设计。MCF8315C-Q1 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 240/250mΩ 的低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315C-Q1 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V/20mA)。
FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置完毕后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8315C-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
MCF8315C-Q1 提供两种封装:40 引脚 7mm × 5mm 可湿性侧面 QFN (RGF) 和 32 引脚 6mm × 4mm 可湿性侧面 QFN (RRY)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| MCF8315C1VQRGFRQ1 | RGF(VQFN,40) | 7.00mm × 5.00mm |
| MCF8315C1VQRRYRQ1 | RRY(WQFN,32) | 6.00mm × 4.00mm |