ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
驱动电机时,能量从电源传输到电机。其中一些能量以电感能量和机械能的形式进行存储。如果速度命令突然下降,使得电机产生的 BEMF 电压大于施加到电机上的电压,则电机的机械能返回到电源,从而产生 VM 电压浪涌。AVS 特性用于防止在 VM 上产生该电压浪涌,可以通过将 AVS_EN 设置为 1b 来启用该特性。可以通过将 AVS_EN 设置为 0b 来禁用 AVS。当禁用 AVS 时,减速率通过 CL_DEC_CONFIG 进行配置