ZHCSUD0C November 2024 – June 2025 TPSM82866C
PRODMIX
| 寄存器地址 0x02 读取/写入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 字段 | 值(十六进制) | TPSM8286xxx1 输出电压(典型值) | TPSM8286xxx2 输出电压(典型值) | TPSM8286xxx3 输出电压(典型值) |
| 7:0 | VO2_SET | 0x00 | 200.0mV | 400mV | 800mV |
| 0x01 | 202.5mV | 405mV | 810mV | ||
| ... | |||||
| 0x64 | 450.0mV(默认值) | 900mV(默认值) | 1800mV(默认值) | ||
| ... | |||||
| 0xFE | 835.0mV | 1670mV | 3340mV | ||
| 0xFF | 837.5mV | 1675mV | 3350mV | ||