正确的布局对于任何开关模式电源的运行至关重要,尤其是在高开关频率条件下。因此,为确保实现出色的性能,需要特别注意 TPSM8286xx 的 PCB 布局。糟糕的布局会导致出现以下问题:
- 线路和负载调整不良
- 不稳定性
- EMI 辐射增加
- 噪声灵敏度
有关一般最佳实践的详细讨论,请参阅“实现降压转换器理想 PCB 布局的五个步骤”模拟设计期刊。以下是针对 TPSM8286xx 的具体建议:
- 将输入电容器放置在尽可能靠近器件的 VIN 引脚和 PGND 引脚的位置上。这是最关键的元件放置方式。将输入电容器直接连接到 VIN 和 PGND 引脚,避免过孔。
- 将输出电容器放置在靠近 VOUT 和 PGND 引脚的位置并直接布线,避免过孔。
- 将 R4 放置在靠近 VSET/VID 或 VSET/PG 引脚的位置,以便更大程度地减小噪声拾取。
- VOS 引脚的走线是一条对噪声敏感的信号走线。请特别注意避免产生噪声。将这些布线远离 SW。
- 在 PCB 的顶层将 AGND 和 PGND 引脚直接连接在一起。
- 有关元件放置、布线和热设计的示例,请参阅图 9-28。
- 请参阅本数据表末尾所示的 TPSM8286xx 建议焊盘图案。为了获得出色的制造效果,当某些引脚(例如 VIN、VOUT 和 PGND)连接到大铜平面时,请按照阻焊层限定 (SMD) 的方式创建焊盘。使用 SMD 焊盘可保持每个焊盘具有相同尺寸,并避免焊料在回流期间拉扯器件。