ZHCSU93B December 2023 – September 2024 OPA310-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VS | 电源电压,(V+) – (V–) | 1.5 | 5.5 | V |
| VI | 输入电压范围(在额定温度范围内)1.5V ≤ VS < 2V | (V–) | (V+) | V |
| VI | 输入电压范围(在额定温度范围内)2V ≤ VS ≤ 5.5V | (V–) – 0.1 | (V+) + 0.1 | V |
| VI | 输入电压范围 | – 0.1 | 5.6 | V |
| VIH | 关断引脚上的高电平输入电压(放大器为启用状态) | (V–) + 1.2 | (V+) | V |
| VIL | 关断引脚上的低电平输入电压(放大器为禁用状态) | (V–) | (V–) + 0.2 | V |
| TA | 额定温度 | -40 | 125 | °C |