ZHCSU93B December   2023  – September 2024 OPA310-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 单通道器件的热性能信息
    5. 5.5 双通道器件的热性能信息
    6. 5.6 四通道器件的热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 轨到轨输入
      3. 6.3.3 轨到轨输出
      4. 6.3.4 容性负载和稳定性
      5. 6.3.5 过载恢复
      6. 6.3.6 EMI 抑制
      7. 6.3.7 ESD 和电气过载
      8. 6.3.8 输入 ESD 保护
      9. 6.3.9 关断功能
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 OPAx310-Q1 低侧电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4.     商标
    5. 8.4 静电放电警告
    6. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

VS = (V+) – (V–) = 1.5V 至 5.5V(±0.75V 至 ±2.75V),TA = 25°C,RL = 10kΩ 且连接至 VS/2,VCM = VS/2,且 VOUT = VS/2,除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 VCM = V– ±0.25 ±1.3 mV
VCM = V– TA = –40°C 至 125°C ±1.4
dVOS/dT 输入失调电压漂移 VCM = V– TA = –40°C 至 125°C ±0.5 µV/℃
PSRR 输入失调电压与电源间的关系 VS = 1.5V 至 5.5V,VCM = V– ±10 ±50 µV/V
通道隔离 f = 10kHz ±1 µV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 (1) VS = 1.8V 至 VS = 5V ±1 ±30 pA
IOS 输入失调电流(1) VS = 1.8V 至 VS = 5V ±0.5 ±25 pA
噪声
EN 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz   4 μVPP
eN 输入电压噪声密度 f=100Hz 32 nV/√Hz
f=1kHz   16  
f = 10kHz   13  
iN 输入电流噪声(3) f = 1kHz   10   fA/√Hz
输入电压范围
VCM 共模电压范围(1) VS = 1.8V TA = –40°C 至 125°C (V–) (V+) V
共模电压范围(1) VS = 5.5V TA = –40°C 至 125°C (V–) – 0.1 (V+) + 0.1 V
CMRR 共模
抑制比
VS = 1.8V,(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 0.6V 75 85 dB
VS = 1.8V,(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 0.6V TA = –40°C 至 125°C 65 78 dB
VS = 5.5V,(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 0.6V 83 95 dB
VS = 5.5V,(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 0.6V TA = –40°C 至 125°C 75 85 dB
完整范围:VS = 1.8V,(V–) ≤ VCM ≤ (V+) TA = –40°C 至 125°C 57.5 70
完整范围:VS = 5.5V
(V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) + 0.1V
TA = –40°C 至 125°C 66.5 80
输入阻抗
ZID 差分
输入
阻抗
80 || 1.4 GΩ ||pF
ZICM 共模
输入
阻抗
100 || 0.5 GΩ ||pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 1.8V,(V–) + 0.05V < VO < (V+) – 0.05V,
RL = 10kΩ(连接至 VS/2)
102 115 dB
开环电压增益(2) VS = 1.8V,(V–) + 0.10V < VO < (V+) – 0.10V,
RL = 2kΩ(连接至 VS/2)
95 105 dB
VS = 5.5V,(V–) + 0.10V < VO < (V+) – 0.10V,
RL = 10kΩ(连接至 VS/2)
109 125 dB
开环电压增益 VS = 5.5V,(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,
RL = 2kΩ(连接至 VS/2)
105 115 dB
VS = 1.8V,(V–) + 0.05V < VO < (V+) – 0.05V,
RL = 10kΩ(连接至 VS/2)
TA = –40°C 至 125°C 90 100 dB
VS = 1.8V,(V–) + 0.10V < VO < (V+) – 0.10V,
RL = 2kΩ(连接至 VS/2)
90
VS = 5.5V,(V–) + 0.10V < VO < (V+) – 0.10V,
RL = 10kΩ(连接至 VS/2)
105
VS = 5.5V,(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,
RL = 2kΩ(连接至 VS/2)
90 100
开环电压增益(6) VS = 3.3V,(V–) + 0.25V < VO < (V+) – 0.25V,
IL = ±50mA 
TA = 25°C 80 102 dB
频率响应
GBW 增益带宽积 VS = 1.8V,G = +1,RL = 10kΩ,CL = 100pF 2.5 MHz
VS = 5.5V,G = +1,RL = 10kΩ,CL = 100pF 3 MHz
SR 压摆率 VS = 1.8V,G = +1,RL = 10kΩ 2.8 V/μs
VS = 5.5V,G = +1,RL = 10kΩ 3 V/μs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 (4) VS = 5.5V,G = +1,VO = 1VRMS,f = 1kHz,
RL = 10kΩ 至 VS / 2
0.0005 %
VS = 5.5V,G = +1,VO = 1VRMS,f = 1kHz,
RL = 2kΩ 至 VS / 2
0.0035 %
VS = 5.5V,G = +1,VO = 1VRMS,f = 1kHz,
RL = 600Ω 至 VS / 2
0.0080 %
tS 稳定时间 精度达到 0.1%,VS = 5.5V,VSTEP = 4V,G = +1,CL = 10pF 1.8 μs
精度达到 0.1%,VS = 5.5V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 10pF 1.3
精度达到 0.01%,VS = 5.5V,VSTEP = 4V,G = +1,CL = 10pF 2.3
精度达到 0.01%,VS = 5.5V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 10pF 1.6
PM 相位裕度 G = +1,RL = 10kΩ(连接至 VS/2),CL = 10pF 60 °
CL 驱动 容性负载驱动 G = +1,RL = 10kΩ(连接至 VS/2),相位裕度 = 40° 75 pF
G = +1,RL = 10kΩ(连接至 VS/2),
无持续振荡
250 pF
toverload 过载恢复时间 VIN  × 增益 > VS 0.6 μs
EMIRR 电磁干扰抑制比 f = 1.8GHz,VIN_EMIRR = 100mV 75 dB
输出
VOH 相对于正电源轨的电压输出摆幅 VS = 1.8V,RL = 2kΩ(连接至 VS/2)   10 21 mV
VS = 1.8V,RL = 10kΩ(连接至 VS/2)   2 11
VS = 1.8V,RL = 2kΩ(连接至 VS/2) TA = –40°C 至 125°C   51
VS = 1.8V,RL = 10kΩ(连接至 VS/2) TA = –40°C 至 125°C   26
VS = 5.5V,RL = 2kΩ(连接至 VS/2)   3.5 20
VS = 5.5V,RL = 10kΩ(连接至 VS/2)   0.75 9
VS = 5.5V,RL = 2kΩ(连接至 VS/2) TA = –40°C 至 125°C   30
VS = 5.5V,RL = 10kΩ(连接至 VS/2) TA = –40°C 至 125°C   14
VOL 相对于负电源轨的电压输出摆幅 VS = 1.8V,RL = 2kΩ(连接至 VS/2)   5.5 15
VS = 1.8V,RL = 10kΩ(连接至 VS/2)   1.2 10
VS = 1.8V,RL = 2kΩ(连接至 VS/2) TA = –40°C 至 125°C   45
VS = 1.8V,RL = 10kΩ(连接至 VS/2) TA = –40°C 至 125°C   25
VS = 5.5V,RL = 2kΩ(连接至 VS/2)   3.5 17.5
VS = 5.5V,RL = 10kΩ(连接至 VS/2)   0.75 10
VS = 5.5V,RL = 2kΩ(连接至 VS/2) TA = –40°C 至 125°C   27.5
VS = 5.5V,RL = 10kΩ(连接至 VS/2) TA = –40°C 至 125°C   11
ISC 短路电流(5) VS = 1.8V ±20 mA
短路电流(2) (5) VS = 1.8V,TA = –40℃ 至 125℃ ±6 mA
短路电流(5) VS = 5.5V,OPA2310 -Q1 ±75 ±150 mA
ISC 短路电流(5) VS = 5.5V,OPA310-Q1 和 OPA4310-Q1 ±110 mA
ZO 开环输出阻抗 f = 10kHz 1000
电源
IQ 每个放大器的静态电流 VS = 1.5V,IO = 0A,SHDN = V+(对于关断器件) 165 190 µA
VS = 1.5V,IO = 0A,SHDN = V+(对于关断器件) TA = –40°C 至 125°C 165 210 µA
VS = 5.5V,IO = 0A,SHDN = V+(对于关断器件) 165 200 µA
TA = –40°C 至 125°C 215
加电时间 TA = 25°C,VS = 5.5V,VS 升降速率 > 0.3V/µs
 
125 μs
关断
IQ_SHDN  每个放大器的关断电流  所有放大器均为禁用状态,SHDN = V–,OPA310S-Q1 0.265 0.475 µA
IQ_SHDN  每个放大器的关断电流(1) 所有放大器均为禁用状态,SHDN = V–,TA = –40℃ 至 85℃,OPA310S-Q1 0.700 µA
ZOUT_SHDN  关断时的输出阻抗  已禁用放大器 43 || 11.5 GΩ ||pF
VSHDN_IH  逻辑高电平电压(放大器为启用状态)  (V–) + 1.2 V
VSHDN_IL 逻辑低电平电压(放大器为禁用状态)  (V–) + 0.2 V
tON 放大器启用时间(完全关断)(7) (1) G = +1,VCM = VS/2,VO = 0.9 × VS/2,RL 连接至 V– 1 1.6 µs
tOFF 放大器禁用时间(7)  G = +1,VCM = VS/2,VO = 0.1 × VS/2,RL 连接至 V– 1 µs
IB_SHDN SHDN 引脚输入偏置电流(每个引脚)  (V+) ≥ SHDN ≥ (V–) + 1V 50 nA
(V–) ≤ SHDN ≤ (V–) + 0.2V 100
根据表征结果指定最大数据。 
根据表征结果指定最小数据。 
典型的输入电流噪声数据是根据设计仿真结果指定的。
三阶滤波器;–3dB 时的带宽 = 80kHz。
此处指定的短路电流是短路拉电流和灌电流的平均值。
测得的 AOL 为 (VOSA – VOSB)/(VOUTA – VOUTB) 之间的差值。VOSA 是 OUT 引脚偏置在 (V+) - 0.25V 而器件拉电流为 50mA 时测得的偏移,VOSB 是当 OUT 引脚偏置在 (V–) + 0.25V 而器件灌电流为 50mA 时测得的偏移。
禁用时间 (tOFF) 和启用时间 (tON) 是指施加给 SHDN 引脚的信号为 50% 时到输出电压达到 10%(禁用)或 90%(启用)电平时之间的时间间隔。