ZHCSU93B December   2023  – September 2024 OPA310-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 单通道器件的热性能信息
    5. 5.5 双通道器件的热性能信息
    6. 5.6 四通道器件的热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 轨到轨输入
      3. 6.3.3 轨到轨输出
      4. 6.3.4 容性负载和稳定性
      5. 6.3.5 过载恢复
      6. 6.3.6 EMI 抑制
      7. 6.3.7 ESD 和电气过载
      8. 6.3.8 输入 ESD 保护
      9. 6.3.9 关断功能
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实现
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 OPAx310-Q1 低侧电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4.     商标
    5. 8.4 静电放电警告
    6. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

OPAx310-Q1 系列运算放大器包括单通道 (OPA310-Q1)、双通道 (OPA2310-Q1) 和四通道 (OPA4310-Q1) 低压(1.5V 至 5.5V)高输出电流运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅功能。OPA310S-Q1 型号 还具有非常快的关断响应,启用时间通常为 0.9µs,当应用涉及放大器信号链的占空比时,可以节省功耗。OPAx310-Q1 系列具有强大的 ESD 性能和失效防护输入 ESD 结构,输入端与正电源轨之间无二极管连接。

OPAx310-Q1 提供电源板、标准、小型封装等型号,并具有内部电流限制保护和热关断保护功能,可在以高输出电流运行时实现更高的稳健性。OPAx310-Q1 的摆幅非常接近电源轨,并且在 5.5V 电源电压下的整个温度范围内短路电流最小为 75mA。通过仔细并联连接多个运算放大器,可以提高输出电流能力。OPAx310-Q1 器件非常适合 LED 驱动器和其他高电流应用,也可用作基准缓冲器、保护放大器或分立式 LDO。

OPAx310-Q1 系列的可靠设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在输入过驱条件下不会出现相位反转。这些器件还提供出色的交流性能,增益带宽为 3MHz,无持续振荡时的容性负载高达 250pF,使设计人员能够实现更高的性能和更低的功耗。

器件信息
器件型号 通道数 封装(1) 封装尺寸(4)
OPA310-Q1 单 DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm
DCK(SC70,5) 2mm × 2.1mm
OPA310S-Q1 单通道,关断 DBV(SOT-23,6) 2.9mm × 2.8mm
DCK(SC70,6) 2mm × 2.1mm
OPA2310-Q1(2) 双通道 D(SOIC,8)(3) 4.9mm × 6mm
DGK(VSSOP,8)(3) 3mm × 4.9mm
OPA4310-Q1(2) 四通道 D(SOIC,14)(3) 8.65mm × 6mm
PW(TSSOP,14)(3) 5mm × 6.4mm
有关更多信息,请参阅节 10。
器件型号仅为预发布状态。
封装仅为预发布状态。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
OPA310-Q1 具有电流检测功能的 LED/EML 偏置具有电流检测功能的 LED/EML 偏置