ZHCSU93B December 2023 – September 2024 OPA310-Q1
PRODMIX
OPAx310-Q1 系列在所有引脚上均整合了内部 ESD 保护电路。对于输入,此保护主要由失效防护 ESD 输入结构组成,该结构在输入和正电源引脚之间没有连接电流导向二极管,如图 6-5 所示。在电源时序场景中,此功能非常有用,在这些场景中,输入信号可以出现在正电源轨之前。失效防护输入 ESD 结构可防止输入与正电源之间发生短路。