ZHCSU62B December 2023 – July 2025 PCM3140-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器是中断配置寄存器。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| INT_POL | INT_EVENT[1:0] | 保留 | LTCH_READ_CFG | 保留 | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | R-0h | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | INT_POL | R/W | 0h | 中断极性。 0b = 低电平有效 (IRQZ) 1b = 高电平有效 (IRQ) |
| 6-5 | INT_EVENT[1:0] | R/W | 0h | 中断事件配置。 0d = INT 在发生任何未屏蔽的锁存中断事件时置位 1d = 保留 2d = 在发生任何未屏蔽的锁存中断事件时,INT 每 4ms(典型值)置位一次且每次持续 2ms(典型值) 3d = 在发生任何未屏蔽的中断事件时,INT 在每个脉冲上置位一次且每次持续 2ms(典型值) |
| 4-3 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 2 | LTCH_READ_CFG | R/W | 0h | 中断锁存寄存器回读配置。 0b = 所有中断都可以通过 LTCH 寄存器读取 1b = 只有未屏蔽的中断可以通过 LTCH 寄存器读取 |
| 1-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |