ZHCSU62B December 2023 – July 2025 PCM3140-Q1
PRODUCTION DATA
IOVDD 和 AVDD 电源轨之间的电源序列可以按任何顺序应用。不过,应将 SHDNZ 引脚保持为低电平,直到 IOVDD 电源电压稳定至支持的工作电压范围。在所有电源稳定后,将 SHDNZ 引脚设置为高电平以初始化器件。
对于电源上电要求,t1 和 t2 必须至少为 100µs。对于电源断电要求,t3 和 t4 必须至少为 10ms。该时序(如17 所示)允许器件慢慢降低录音数据的音量,关闭模拟和数字块,以及将器件置于硬件关断模式。如果使用 P0_R5_D[3:2] 位将 SHDNZ_CFG[1:0] 设置为 2'b00,则还可以立即将器件从工作模式置于硬件关断模式。在这种情况下,t3 和 t4 需要至少为 100µs。
图 9-5 电源时序要求时序图确保电源斜坡速率低于 1V/μs,并且断电和上电事件之间的等待时间至少为 100ms。对于低于 0.1V/ms 的电源斜坡速率,主机器件必须在进行任何器件配置之前将软件复位作为第一个事务应用。
释放 SHDNZ 后或软件复位后,将器件的任何额外 I2C 或 SPI 事务延迟至少 2ms,以便器件可以初始化内部寄存器。有关器件电源稳定至建议的工作电压电平后该器件如何在各种模式下运行的详细信息,请参阅节 7.4。
PCM3140-Q1 通过集成片上数字稳压器 DREG 和模拟稳压器 AREG,支持单 AVDD 电源运行。但是,如果系统中的 AVDD 电压低于 1.98V,请将板载 AREG 和 AVDD 引脚短接,并通过将 P0_R2 的 AREG_SELECT 位保持为 1b'0(默认值)来不启用内部 AREG。如果系统中使用的 AVDD 电源高于 2.7V,则主机器件可以在退出睡眠模式时将 AREG_SELECT 设置为 1'b1,以便器件内部稳压器可以生成 AREG 电源。