ZHCSU62B December 2023 – July 2025 PCM3140-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器是通道 3 的配置寄存器 1。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CH1_GCAL[3:0] | 保留 | ||||||
| R/W-8h | R-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | CH1_GCAL[3:0] | R/W | 8h | 通道 1 增益校准。 0d = 增益校准设置为 –0.8dB 1d = 增益校准设置为 –0.7dB 2d = 增益校准设置为 –0.6dB 3d 至 7d = 增益校准根据配置进行设置 8d = 增益校准设置为 0dB 9d = 增益校准设置为 0.1dB 10d 至 13d = 增益校准根据配置进行设置 14d = 增益校准设置为 0.6dB 15d = 增益校准设置为 0.7dB |
| 3-0 | 保留 | R | 0h | 保留 |