ZHCSU62B December 2023 – July 2025 PCM3140-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-31 和图 7-32 分别展示了采样速率为 384kHz 或 352.8kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 7-29 列出了采样速率为 384kHz 或 352.8kHz 时抽取滤波器的规格。
图 7-33 线性相位抽取滤波器幅度响应
图 7-34 线性相位抽取滤波器通带纹波| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.212 × fS | -0.05 | 0.05 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.58 × fS 至 4 × fS | 70.0 | dB | ||
| 频率范围为 4 × fS 以上 | 108.8 | ||||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.212 × fS | 7.2 | 1/fS |