ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
| 寄存器 地址 |
读取/ 写入 |
寄存器 名称 |
位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | 默认 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3h | R/W | LUT 1/2 最小 PWM 和 迟滞 |
MinPWM12 | LUT_FC_TH12 | 00h | ||||||
| 位 | 名称 | R/W | 说明 |
|---|---|---|---|
| 3:0 | LUT_FC_TH12 | R/W | 该字段设置 LUT 1 和 2 的自动风扇控制使用的迟滞量(以摄氏度为单位)。为了避免查询表中的两个阶跃间的不必要振荡,该字段应被设置为大于 0。该字段的分辨率由特殊功能控制 2 寄存器位 4 控制。 |
| 7:4 | MinPWM12 | R/W | 如果给定区域的温度降至低于分配的 LUT 编程的基准温度,则该字段确定自动风扇控制请求 LUT 1 和 2 的占空比。该字段接受 16 个可能的值,其中 13 个值根据“自动风扇控制”部分 节 6.2.18.2中的表映射到占空比。 |