ZHCSU28D April   2006  – February 2024 LM94

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
    1. 3.1 功能方框图
  5. 4 引脚配置和功能
    1. 4.1 服务器术语
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行额定值
    3.     11
    4. 5.3 直流电气特性
    5. 5.4 交流电气特性
    6.     14
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1  监控周期时间
      2. 6.2.2  Σ-Δ A/D 固有均值计算
      3. 6.2.3  温度监测
        1. 6.2.3.1 “远程二极管”TruTherm 模式
        2. 6.2.3.2 温度数据格式
        3. 6.2.3.3 热敏二极管故障状态
      4. 6.2.4  风扇增强的事件错误
      5. 6.2.5  电压监控
      6. 6.2.6  建议用于 +12V 电源轨的外部调节电阻器
      7. 6.2.7  −12V 电源输入的建议外部调节电路
      8. 6.2.8  向其他模拟输入添加外部调节电阻器
      9. 6.2.9  使用 VID 进行动态 Vccp 监控
      10. 6.2.10 监控模拟温度传感器
      11. 6.2.11 VREF 输出
      12. 6.2.12 PROCHOT 背景信息
      13. 6.2.13 PROCHOT 监控
      14. 6.2.14 PROCHOT 输出控制
      15. 6.2.15 风扇转速测量
      16. 6.2.16 智能风扇转速测量
      17. 6.2.17 输入/输出
        1. 6.2.17.1 ALERT 输出
        2. 6.2.17.2 RESET 输入/输出
        3. 6.2.17.3 PWM1 和 PWM2 输出
        4. 6.2.17.4 VRD1_HOT 和 VRD2_HOT 输入
        5. 6.2.17.5 GPIO 和 GPI 引脚
        6. 6.2.17.6 风扇转速计输入
      18. 6.2.18 风扇控制
        1. 6.2.18.1 自动风扇控制方法
        2. 6.2.18.2 LUT 风扇控制占空比
        3. 6.2.18.3 备用 LUT PWM 映射
        4. 6.2.18.4 风扇控制优先级
        5. 6.2.18.5 PWM 被设置为 100% 的条件
        6. 6.2.18.6 VRDx_HOT 斜升/斜降
        7. 6.2.18.7 PROCHOT 斜升/斜降
        8. 6.2.18.8 手动 PWM 覆盖
        9. 6.2.18.9 风扇旋转控制
      19. 6.2.19 异或树测试
    3. 6.3 编程
      1. 6.3.1 SMBus 接口
        1. 6.3.1.1 SMBus 寻址
        2. 6.3.1.2 数字噪声对 SMBus 通信的影响
        3. 6.3.1.3 通用 SMBus 时序
        4. 6.3.1.4 SMBus 错误安全特性
        5. 6.3.1.5 串行接口协议
          1. 6.3.1.5.1 地址递增
          2. 6.3.1.5.2 块命令代码汇总
          3. 6.3.1.5.3 写入操作
            1. 6.3.1.5.3.1 写入字节
            2. 6.3.1.5.3.2 写入字
            3. 6.3.1.5.3.3 对任何地址进行 SMBus 块写入
            4. 6.3.1.5.3.4 I2C 块写入
          4. 6.3.1.5.4 读取操作
            1. 6.3.1.5.4.1 读取字节
            2. 6.3.1.5.4.2 读取字
            3. 6.3.1.5.4.3 SMBus 块写入块读取过程调用
            4. 6.3.1.5.4.4 仿真 SMBus 块写入块读取过程调用
            5. 6.3.1.5.4.5 SMBus 固定地址块读取
            6. 6.3.1.5.4.6 I2C 块读取
        6. 6.3.1.6 对 16 位寄存器进行读取和写入
    4. 6.4 寄存器
      1. 6.4.1  寄存器警告
      2. 6.4.2  寄存器汇总表
      3. 6.4.3  出厂寄存器 00h–04h
        1. 6.4.3.1 寄存器 00h 异或测试
        2. 6.4.3.2 寄存器 01h SMBus 测试
        3. 6.4.3.3 “远程二极管”模式选择
          1. 6.4.3.3.1 寄存器 05h 远程二极管晶体管模式选择
      4. 6.4.4  值寄存器第 1 部分
        1. 6.4.4.1 寄存器 06-07h 和 50-53h 未滤波温度值寄存器
        2. 6.4.4.2 寄存器 08–09h 和 54–55h 滤波温度值寄存器
        3. 6.4.4.3 寄存器 0Ah 和 0Bh PWM1 和 PWM2 8 位占空比值
      5. 6.4.5  PWM 占空比覆盖寄存器
        1. 6.4.5.1 寄存器 0Ch PWM1 占空比覆盖(低字节)
        2. 6.4.5.2 寄存器 0Dh PWM1 占空比覆盖(高字节)
        3. 6.4.5.3 寄存器 0Eh PWM2 占空比覆盖(低字节)
        4. 6.4.5.4 寄存器 0Fh PWM2 占空比覆盖(高字节)
      6. 6.4.6  扩展分辨率值寄存器
        1. 6.4.6.1 寄存器 10h - 17h 区域 1 (CPU1) 和区域 2 (CPU2) 扩展分辨率未滤波温度值寄存器,最高有效字节和最低有效字节
        2. 6.4.6.2 寄存器 18h – 1Fh 区域 1 (CPU1) 和区域 2 (CPU2) 扩展分辨率滤波值寄存器,最高有效字节和最低有效字节
        3. 6.4.6.3 寄存器 20h – 23h 区域 3 和区域 4 扩展分辨率值寄存器,最高有效字节和最低有效字节
      7. 6.4.7  PI 环路风扇控制设置寄存器
        1. 6.4.7.1  寄存器 31h 内部/外部温度源选择
        2. 6.4.7.2  寄存器 32h PWM 滤波器设置
        3. 6.4.7.3  寄存器 33h PWM1 滤波器关断阈值
        4. 6.4.7.4  寄存器 34h PWM2 滤波器关断阈值
        5. 6.4.7.5  寄存器 35h PI/LUT 风扇控制绑定
        6. 6.4.7.6  寄存器 36h PI 控制器最小 PWM 和迟滞
        7. 6.4.7.7  寄存器 37h 和 38h 区域 1 和 2 PI 控制器目标温度 (Tcontrol)
        8. 6.4.7.8  寄存器 39h 和 3Ah 区域 1 和 2 PI 风扇控制关闭温度 (Toff)
        9. 6.4.7.9  寄存器 3Bh 比例系数
        10. 6.4.7.10 寄存器 3Ch 积分系数
        11. 6.4.7.11 寄存器 3Dh PI 系数指数
      8. 6.4.8  器件标识寄存器 (3Eh-3Fh)
        1. 6.4.8.1 寄存器 3Eh 制造商 ID
        2. 6.4.8.2 寄存器 3Fh 版本/步进
      9. 6.4.9  BMC 错误状态寄存器 40h–47h
        1. 6.4.9.1 寄存器 40h B_错误状态 1
        2. 6.4.9.2 寄存器 41h B_错误状态 2
        3. 6.4.9.3 寄存器 42h B_错误状态 3
        4. 6.4.9.4 寄存器 43h B_错误状态 4
        5. 6.4.9.5 寄存器 44h B_P1_PROCHOT 错误状态
        6. 6.4.9.6 寄存器 45h B_P2_PROCHOT 错误状态
        7. 6.4.9.7 寄存器 46h B_GPI 错误状态
        8. 6.4.9.8 寄存器 47h B_风扇错误状态
      10. 6.4.10 主机错误状态寄存器
        1. 6.4.10.1 寄存器 48h H_错误状态 1
        2. 6.4.10.2 寄存器 49h H_错误状态 2
        3. 6.4.10.3 寄存器 4Ah H_错误状态 3
        4. 6.4.10.4 寄存器 4Bh H_错误状态 4
        5. 6.4.10.5 寄存器 4Ch H_P1_PROCHOT 错误状态
        6. 6.4.10.6 寄存器 4Dh B_P2_PROCHOT 错误状态
        7. 6.4.10.7 寄存器 4Eh H_GPI 错误状态
        8. 6.4.10.8 寄存器 4Fh H_风扇错误状态
      11. 6.4.11 值寄存器
        1. 6.4.11.1  寄存器 50–53h 未滤波温度值寄存器
        2. 6.4.11.2  寄存器 54-55h 滤波温度值寄存器
        3. 6.4.11.3  寄存器 56-65h A/D 通道电压寄存器
        4. 6.4.11.4  寄存器 67h 当前 P1_PROCHOT
        5. 6.4.11.5  寄存器 68h 平均 P1_PROCHOT
        6. 6.4.11.6  寄存器 69h 当前 P2_PROCHOT
        7. 6.4.11.7  寄存器 6Ah 平均 P2_PROCHOT
        8. 6.4.11.8  寄存器 6Bh 当前 GPI 状态
        9. 6.4.11.9  寄存器 6Ch P1_VID
        10. 6.4.11.10 寄存器 6Dh P2_VID
        11. 6.4.11.11 寄存器 6E-75h 风扇转速计读数
      12. 6.4.12 限值寄存器
        1. 6.4.12.1 寄存器 78-7Fh 温度限值寄存器
        2. 6.4.12.2 寄存器 80–83h 风扇增强温度寄存器
        3. 6.4.12.3 寄存器 84h 限值比较的区域 1 和区域 2 迟滞
        4. 6.4.12.4 寄存器 85h 限值比较的区域 3 和区域 4 迟滞
        5. 6.4.12.5 寄存器 8E-8Fh 区域 1b 和区域 2b 温度读数调节寄存器
        6. 6.4.12.6 寄存器 90-AFh 电压限值寄存器
        7. 6.4.12.7 寄存器 B0-B1h PROCHOT 用户限值寄存器
        8. 6.4.12.8 寄存器 B2-B3h 动态 Vccp 限值偏移寄存器
        9. 6.4.12.9 寄存器 B4–BBh 风扇转速计限值寄存器
      13. 6.4.13 设置寄存器
        1. 6.4.13.1  寄存器 BCH 特殊功能控制 1(电压迟滞和风扇控制滤波器启用)
        2. 6.4.13.2  寄存器 BDh 特殊功能控制 2(智能转速计模式启用、风扇控制温度分辨率控制和 VID 模式选择)
        3. 6.4.13.3  寄存器 BEh GPI/VID 电平控制
        4. 6.4.13.4  寄存器 BFH PWM 斜坡控制
        5. 6.4.13.5  寄存器 C0h 风扇增强迟滞(区域 1/2)
        6. 6.4.13.6  寄存器 C1h 风扇增强迟滞(区域 3/4)
        7. 6.4.13.7  寄存器 C2h 区域 1/2 尖峰平滑处理控制
        8. 6.4.13.8  寄存器 C3h LUT 1/2 最小 PWM 和迟滞
        9. 6.4.13.9  寄存器 C4h LUT 3/4 最小 PWM 和迟滞
        10. 6.4.13.10 寄存器 C5h GPO
        11. 6.4.13.11 寄存器 C6h PROCHOT 控制
        12. 6.4.13.12 寄存器 C7h PROCHOT 时间间隔
        13. 6.4.13.13 寄存器 C8h PWM1 控制 1
        14. 6.4.13.14 寄存器 C9h PWM1 控制 2
        15. 6.4.13.15 寄存器 CAh PWM1 控制 3
        16. 6.4.13.16 寄存器 CBh PWM1 控制 4
        17. 6.4.13.17 寄存器 CCh PWM2 控制 1
        18. 6.4.13.18 寄存器 CDh PWM2 控制 2
        19. 6.4.13.19 寄存器 CEh PWM2 控制 3
        20. 6.4.13.20 寄存器 CFh PWM2 控制 4
        21. 6.4.13.21 寄存器 D0h-D3h LUT 1 至 4 基准温度
        22. 6.4.13.22 寄存器 D4h–DFh 查找表阶跃 - LUT 1/2 和 LUT 3/4 偏移温度
        23. 6.4.13.23 寄存器 E0h 特殊功能 TACH 到 PWM 绑定
        24. 6.4.13.24 寄存器 E1h 转速计风扇增强控制寄存器
        25. 6.4.13.25 寄存器 E2h LM94 状态控制
        26. 6.4.13.26 寄存器 E3h LM94 配置
      14. 6.4.14 睡眠状态控制和屏蔽寄存器
        1. 6.4.14.1 寄存器 E4h 睡眠状态控制
        2. 6.4.14.2 寄存器 E5h S1 GPI 屏蔽
        3. 6.4.14.3 寄存器 E6h S1 转速计屏蔽
        4. 6.4.14.4 寄存器 E7h S3 GPI 屏蔽
        5. 6.4.14.5 寄存器 E8h S3 转速计屏蔽
        6. 6.4.14.6 寄存器 E9h S3 温度/电压屏蔽
        7. 6.4.14.7 寄存器 EAh S4/5 GPI 屏蔽
        8. 6.4.14.8 寄存器 EBh S4/5 温度/电压屏蔽
      15. 6.4.15 其他屏蔽寄存器
        1. 6.4.15.1 寄存器 ECh GPI 错误屏蔽
        2. 6.4.15.2 寄存器 EDh 其他错误屏蔽
        3. 6.4.15.3 寄存器 EE 和 EFh 区域 1a 和区域 2a 调节寄存器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 上电
      2. 7.1.2 复位
      3. 7.1.3 地址选择
      4. 7.1.4 器件设置
      5. 7.1.5 轮询电压/温度转换周期
      6. 7.1.6 错误状态寄存器
        1. 7.1.6.1 ASF 模式
      7. 7.1.7 屏蔽、错误状态和 ALERT
      8. 7.1.8 布局和接地
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 热敏二极管应用
        1. 7.2.1.1 二极管非理想性
          1. 7.2.1.1.1 二极管非理想因子对精度的影响
          2. 7.2.1.1.2 计算整体系统精度
          3. 7.2.1.1.3 补偿不同的非理想性
  9. 8 布局
    1. 8.1 建议方案
    2. 8.2 尽可能降低噪声的 PCB 布局
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

直流电气特性

除非另有说明,否则以下限值适用于 +3.0VDC 至 +3.6VDC。粗体限值适用于 TA = TJ(工作范围内的 TMIN 至 TMAX);所有其他限值适用于 TA = TJ = 25°C(除非另有说明)。TA 是 LM94 的环境温度;TJ 是 LM94 的结温;TD 是热敏二极管的结温。
参数测试条件典型值
(1)
限值
(2)
单位
(限值)
电源特性
电源电流正在转换,接口和风扇未运行,峰值电流22.75mA(最大值)
正在转换,接口和风扇未运行,平均电流1.6mA
上电复位阈值电压21.6V(最小值)
2.7V(最大值)
温度数字转换器特性
整个范围内的本地温度精度0°C ≤ TA ≤ 85°C±2±3°C(最大值)
TA = +55°C±1±2.5°C(最大值)
本地温度分辨率1°C
整个范围内的远程热敏二极管温度精度;适用于典型的 90nm 或 65nm 工艺 Pentium 处理器(3)0°C ≤ TA ≤ 85°C
且 0°C ≤ TD ≤ 100°C
±3°C(最大值)
0°C ≤ TA ≤ 85°C
且 TD = 70°C
±2.5°C(最大值)
远程热敏二极管温度精度;适用于典型的 90nm 或 65nm 工艺 Pentium 处理器(3)0°C ≤ TA ≤ 85°C
且 25°C ≤ TD ≤ 70°C
±1°C
远程温度分辨率1°C
热敏二极管源极电流高电平172230µA(最大值)
低电平10.75µA
热敏二极管电流比16
TC总监控周期时间100ms(最大值)
模数电压测量转换器特性
TUE总体未调整误差(4)(5)±2占 FS 的百分比(最大值)
DNL差分非线性±1LSB
PSS电源 (VDD) 灵敏度±1(占 FS 的)%/V
TC总监控周期时间100ms(最大值)
带分压器的输入的输入电阻200140kΩ(最小值)
AD_IN1 至 AD_IN3 和 AD_IN15 模拟输入漏电流(6)60nA(最大值)
基准输出 (VREF) 特性
容差±1%(最大值)
VREF输出电压(7)2.5002.525
2.475
V(最大值)
V(最小值)
负载调节ISOURCE = −2mA
ISINK = 2mA
0.1%
数字输出:PWM1、PWM2
IOL最大灌电流8mA(最小值)
VOL输出低电压IOUT = 8.0mA0.4V(最大值)
数字输出:全部
VOL输出低电压(请注意,电流过大会导致自发热并使内部温度精度降低。)IOUT = 4.0mA0.4V(最小值)
IOUT = 6mA0.55V(最小值)
IOH高电平输出漏电流VOUT = VDD0.110µA(最大值)
IOTMAX所有数字输出组合的最大总灌电流32mA(最大值)
CO数字输出电容20pF
数字输入:全部
VIH除 Address Select 以外的输入高电压(8)2.1V(最小值)
VIL除 Address Select 以外的输入低电压(8)0.8V(最大值)
VIHAddress Select 的输入高电压(8)90% VDDV(最小值)
VIMAddress Select 的输入中电压43% VDD
57% VDD
V(最小值)
V(最大值)
VILAddress Select 的输入低电压(8)10% VDDV(最大值)
VHYSTDC 迟滞0.3V
IIH输入高电流VIN = VDD-10µA(最小值)
IIL输入低电流VIN = 0V10µA(最大值)
CIN数字输入电容20pF
数字输入:P1_VIDx、P2_VIDx、GPI_9、GPI_8、GPIO_7、GPIO_6、GPIO_5、GPIO_4(当在寄存器 BEh GPI/VID 电平控制中设置相应的位时)
VIH备用输入高电压(与 AGTL+ 兼容)0.8V(最小值)
VIL备用输入低电压(与 AGTL+ 兼容)0.4V(最大值)
TJ = TA = 25°C 时为典型参数,表示最可能的参数标准。
限值特定于德州仪器 (TI) 的 AOQL(平均出厂质量水平)。
在该规格首次发布时(2006 年 1 月),如果选择 TruTherm,则该规格适用于 90nm 或 65nm 工艺 Pentium 或 Xeon 处理器。如果未选择 TruTherm,则该规范适用于 MMBT3904。该规格包含由二极管理想性和串联电阻参数的可变性引起的误差。
总监控周期时间包括所有温度和电压转换。
TUE(总体未调整误差)包括 ADC 的失调电压、增益和线性误差。
温度每增加 20°C,漏电流大约增加一倍。
40mA 的总数字 I/O 电流可能会导致 Vref 产生 6mV 的失调电压。
时序规格是在 TTL 逻辑电平下测试的,在下降沿 VIL = 0.4V,在上升沿 VIH = 2.4V。TRI-STATE 输出电压被强制设置为 1.4V。