ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 远程二极管目标是 90nm 工艺 Xeon 级处理器中的嵌入式热敏二极管,但也可与任何基于 Intel 的 90nm 或 65nm 的处理器一起使用。LM94 具有采用 TI 的 TruTherm 技术的先进热敏二极管输入级,可减少亚微米级几何形状热敏二极管中的非理想分布。热敏二极管输入级中包括内部模拟滤波,从而更大限度地减少了对外部热敏二极管滤波电容器的需求。此外,还包含一个用于读取热敏二极管温度的数字滤波器。
在某些情况下,也可以使用二极管连接的 2N3904 晶体管类型,而不是使用 Xeon 处理器中采用的嵌入式热敏二极管。例如 MMBT3904,其集电极和基极连接到热敏二极管 REMOTE+ 引脚,发射器连接到热敏二极管 REMOTE− 引脚。由于 MMBT3904 是表面贴装器件,热质量非常小,因此该晶体管会测量电路板上安装该器件的位置的温度。不同二极管的理想性和串联电阻各不相同。因此,LM94 具有寄存器支持,允许在 2N3904 和 Xeon 处理器之间进行校准选择。LM94 针对采用典型的 90nm 或 65nm 工艺 Intel 处理器或 2N3904 晶体管进行了优化。可以使用其他晶体管类型,但可能具有其他误差,可以通过对相应的区域调整偏移寄存器进行编程来纠正这些误差。
LM94 从四个不同的源获取温度数据:
所有这些值,虽然不一定同时使用,但都可用于控制风扇,与限值进行比较等。
温度值寄存器位于地址 06h-09h、50h-55h 和 10h-23h。为方便起见,温度源被称为“区域”:
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 区域 1a | 处理器 1 远程二极管 1 (REMOTE1a+、REMOTE1−) |
| 区域 1b | 处理器 1 远程二极管 2 (REMOTE1b+、REMOTE1–) |
| 区域 2a | 处理器 2 远程二极管 1 (REMOTE2a+、REMOTE2−) |
| 区域 2b | 处理器 2 远程二极管 2 (REMOTE2b+、REMOTE2–) |
| 区域 3 | 内部 LM94 片上传感器或连接到 AD_IN11 的外部 LM60 模拟传感器;也接受通过 SMBus 进行的写入 |
| 区域 4 | 通过 SMBus 写入寄存器 53h 或连接到 AD_IN15 的外部 LM60 模拟传感器的外部数字温度值 |