ZHCSU04A November 2023 – December 2024 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fSCLK | SCL 频率 | 25 | MHz | ||
| tSCLKHIGH | SCLK 高电平时间 | 20 | ns | ||
| tSCLLOW | SCLK 低电平时间 | 20 | ns | ||
| tSDIS | SDIN 设置 | 10 | ns | ||
| tSDIH | SDIN 保持 | 10 | ns | ||
| tCSS | SYNC 到 SCLK 下降沿建立时间 | 30 | ns | ||
| tCSH | SCLK 下降沿到 SYNC 上升沿 | 10 | ns | ||
| tCSHIGH | SYNC 高电平时间 | 50 | ns | ||
| tDACWAIT | 顺序 DAC 更新等待时间 | 2.4 | µs | ||