ZHCSU04A November 2023 – December 2024 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| PW (TSSOP) | RTE (WQFN) | |||
| AVDD | 5 | 6 | 电源 | 电源 |
| AVSS | 3 | 5 | 电源 | 负电源 |
| CCOMP | 7 | 7 | 输入 | VOUT 的外部补偿电容器连接引脚。 添加外部电容器(470pF,典型值)可降低输出放大器的带宽,从而提高 VOUT 引脚上具有高容性负载(高达 1μF)时的稳定性,但这会增加建立时间。 |
| FAULT | 12 | 11 | 输出 | FAULT 引脚。开漏输出。需要外部 10kΩ 上拉电阻。当检测到 FAULT 条件时,引脚变为低电平(有效)。 |
| GND | 19 | 1 | 地 | 数字和模拟地,连接至 0V |
| IOVDD | 17 | 16 | 输入 | IO 引脚电源 |
| NC | 4、6、8、18 | — | — | 必须保持未连接,引脚悬空 |
| SCLK | 14 | 13 | 输入 | 串行外设接口 (SPI) 的串行时钟输入。数据的传输速率可高达 50MHz。施密特触发逻辑输入 |
| SDIN | 15 | 14 | 输入 | 串行数据输入。数据在串行时钟输入的下降沿传入寄存器中。施密特触发逻辑输入 |
| SDO | 13 | 12 | 输出 | 串行数据输出。数据在 FSDO 设置的 SCLK 上升沿或下降沿有效。 |
| SYNC | 16 | 15 | 输入 | SPI 总线片选输入(低电平有效)。除非 SYNC 为低电平,否则数据位不会在时钟沿进入串行移位寄存器。当 SYNC 为高电平时,SDO 处于高阻态。 |
| VDD | 20 | 2 | 电源 | 数字和模拟电源 |
| VOUT | 9 | 8 | 输出 | DAC 电压输出引脚 |
| VREFGND | 2 | 4 | 输入 | 基准地,连接到 0V |
| VREFIO | 1 | 3 | 输入/输出 | 内部基准输出或外部基准输入。将一个值为 150nF 的电容器接地。 |
| VSENSEN | 11 | 10 | 输入 | 连接到 0V |
| VSENSEP | 10 | 9 | 输入 | 用于正电压输出负载连接的检测输出引脚 |