ZHCSU04A November 2023 – December 2024 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
该器件包含一个高精度 2.5V 带隙基准,最大温漂为 10ppm/°C。默认情况下,内部基准处于省电模式。
在 VREFIO 引脚上提供内部基准电压,可提供高达 5mA 的电流。为了滤除噪声,在基准输出和地之间放置一个最小值为 150nF 的电容器。
也支持外部基准运行。外部基准施加到 VREFIO 引脚。如果使用外部基准,请将内部基准断电。