ZHCSU04A November 2023 – December 2024 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
可以通过 DAC-PWDWN 位单独配置和监控器件输出放大器和内部基准断电状态。在省电模式下设置 DAC 会禁用输出放大器,并通过内部 10kΩ 电阻器将输出引脚钳位至接地。
当 DAC 进入省电模式时,DAC 数据寄存器不会被清除。恢复正常运行时,DAC 输出电压在器件进入省电模式之前恢复到相同的相应电压。DAC 数据寄存器可以在省电模式下进行更新,从而允许在需要时更改上电电压。
在上电或复位事件之后,DAC 输出和内部基准处于省电模式。可以通过 DEV-PWDWN 位将整个器件配置为省电或工作模式。