ZHCSTN6 June 2024 TPS562243 , TPS562246
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN | 4.2 | 17 | V | |
| 输入电压 | FB、EN | -0.1 | 5.5 | V | |
| 输入电压 | GND | -0.1 | 0.1 | V | |
| 输出电压 | BST | -0.1 | 23 | V | |
| 输出电压 | BST (< 20ns) | -0.1 | 25 | V | |
| 输出电压 | SW | -1 | 17 | V | |
| 输出电压 | SW (< 20ns) | -6 | 19 | V | |
| 输出电流 | IO | 0 | 2 | A | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -40 | 150 | °C | |