ZHCSTN6A June 2024 – May 2026 TPS562243 , TPS562246 , TPS562246B
PRODUCTION DATA
EN 引脚控制器件的导通和关断。当 EN 引脚电压高于导通阈值时,器件开始开关。当 EN 引脚电压低于关断阈值时,器件停止开关。默认状态为低电平,因为内部 IC 中有 1uA 的下拉电流。
EN 可由 Vin 的典型电阻分压器电路或低于 5.5V 的电压控制。
TPS56224xx 还允许 EN 仅通过上拉电阻器连接到 Vin。TI 建议上拉电阻的值为 100kΩ,因为 EN 电压由齐纳二极管钳位,并且该齐纳二极管不允许通过大电流。上拉电阻 R1 不能小于 80kΩ,TI 建议 R1 也不要过大,以免 EN 无法导通。上拉电阻 R1 的建议值范围为 80kΩ 至 3MΩ,而 100kΩ 是最佳的推荐选择。