ZHCSTN6 June 2024 TPS562243 , TPS562246
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VIN | 1 | I | 输入电压电源引脚 |
| SW | 2 | O | 高侧 NFET 和低侧 NFET 之间的开关节点连接。 |
| GND | 3 | — | 低侧功率 NFET 的接地引脚源极端子以及控制电路的接地端子。将敏感 FB 单点连接至此 GND。 |
| BST | 4 | O | 高侧 NFET 栅极驱动电路的电源输入。在 BST 和 SW 引脚间连接 0.1μF 电容器。 |
| EN | 5 | I | 启用输入控制。高电平有效,必须上拉以启用器件。 |
| FB | 6 | I | 转换器反馈输入。通过反馈电阻分压器连接到输出电压。 |