ZHCSTN6 June   2024 TPS562243 , TPS562246

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 自适应导通时间控制和 PWM 运行
      2. 6.3.2 Eco-mode 控制
      3. 6.3.3 软启动和预偏置软启动
      4. 6.3.4 大占空比运行
      5. 6.3.5 电流保护
      6. 6.3.6 使能电路
      7. 6.3.7 欠压锁定 (UVLO) 保护
      8. 6.3.8 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 Eco-mode 运行
      2. 6.4.2 FCCM 模式运行
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 输出电压电阻器选型
        3. 7.2.2.3 输出滤波器选型
        4. 7.2.2.4 输入电容器选型
        5. 7.2.2.5 自举电容器选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输出滤波器选型

用作输出滤波器的 LC 滤波器具有双极,如方程式 4 所示。在此公式中,COUT 必须使用降额后的有效值,而不是标称值。

方程式 4. Frequencydoublepole=12×π×LOUT×COUT

对于任何内部补偿的控制拓扑,它可以支持一系列输出滤波器。在低频率下,整体环路增益由输出设定点电阻分压器网络和器件的内部增益设定。低频相位是 180°。在输出滤波器极点频率下,增益以每十倍频程 –40dB 的速率滚降,且相位具有 180 度下降。内部纹波生成网络引入了高频零点,可将增益滚降从每十倍频 –40dB 降低至 –20dB,并导致 90 度相位提升。内部纹波注入电路引入的高频零点约为 160kHz。TI 建议为所选电感器和电容器引入的双极频率位于 40kHz 左右,以便由该高频零点提供的相位提升可提供足够的相位裕度来满足稳定性要求。对于高于 2V 的输出电压,TI 建议添加一个 CFF 电容器以增加带宽和相位裕度。建议的 CFF 范围为 10pF 至 100pF。整个系统的交叉频率通常必须低于开关频率的三分之一。

表 7-2 建议的元件值
输出电压 (V) LOUT (uH) COUT (uF) COUT(uF) (1) 范围 RFBT (kΩ) RFBB (kΩ) CFF (pF)
0.6 1 22(额定值 10V) 20-90 0 10.0 -
1.05 1.2 22(额定值 10V) 10-45 7.5 10.0 -
3.3 3.3 22(额定值 25V) 15-60 135.0 30.0 47
5 3.3 22(额定值 25V) 15-60 220.0 30.0 47
7 3.3 22x2(额定值 25V) 15-60 320.0 30.0 47
该表中使用了陶瓷电容器。所有 COUT 值均是降额后的值。

电感器峰峰值纹波电流、峰值电流和 RMS 电流使用方程式 5方程式 6方程式 7 计算。额定电感器饱和电流必须大于计算出的峰值电流,RMS 或额定加热电流必须大于计算出的 RMS 电流。

方程式 5. IP-P=VOUTVINMax×VINMax-VOUTLOUT×fSW
方程式 6. IPEAK=IO+IP-P2
方程式 7. ILO(RMS)=IO2+112×IP-P2

对于本设计示例,计算出的峰值电流为 2.32A,计算出的 RMS 电流为 2.01A。使用的电感器是 WE 74438357012。

电容器值和 ESR 决定输出电压纹波量。TPS56224x 旨在与陶瓷或其他低 ESR 电容器配合使用。TI 建议使用 1 × 22µF 输出电容。使用方程式 8 确定输出电容器所需的额定 RMS 电流。

方程式 8. ICO(RMS)=VOUT×VIN-VOUT12×VIN×LOUT×fSW

此设计中可以使用 1 个 MuRata GRM21BR61A226ME44L 22µF 输出电容器。每个电容器的典型 ESR 为 2mΩ。计算出的 RMS 电流为 0.2A,每个输出电容器的额定电流为 4A。