ZHCSTK2A October 2023 – January 2026 BQ25185
PRODUCTION DATA
在每个充电周期模式(预充电或快速充电)开始时,器件启动相应的安全计时器。如果在安全定时器 tMAXCHG 超时之前充电没有终止,或者如果设备在 tPRECHG 超时之前没有退出预充电模式,则充电功能被禁用。预充电安全计时器 tPRECHG 为 tMAXCHG 的 25%。当发生安全计时器故障时STAT1 和 STAT2 引脚会改变状态,以表示不可恢复故障。要清除安全计时器,请切换 CE 引脚或输入电源。