ZHCSTK2A October 2023 – January 2026 BQ25185
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||
| tVIN_OVPZ_DGL | VIN_OVP 抗尖峰脉冲,VIN 下降 | 30 | ms | ||
| 电池充电器 | |||||
| tREC_SC | 恢复时间,电池放电期间的 BATOCP | 250 | ms | ||
| tRETRY_SC | SYS 或 BAT 短路恢复 (BATOCP) 的重试窗口 | 2 | s | ||
| tBUVLO | 当 VBAT < VBUVLO 设置时断开 BATFET 的抗尖峰脉冲时间 | 60 | µs | ||