ZHCSTK2A October 2023 – January 2026 BQ25185
PRODUCTION DATA
当满足以下条件时,系统短路保护将被触发:适配器已连接,且器件导通输入 FET 达 5ms 并检测到 SYS 引脚短路 (VSYS < VSYS_SHORT)。在这种情况下,器件使输入 FET 关断 200μs,再使其重新导通 5ms,以便 VSYS 上升到 VSYS_SHORT 阈值以上。如果 10 次尝试后,VSYS 上的电压不能上升到 VSYS_SHORT 阈值以上,器件禁用输入和 BATFET 路径并等待适配器插入,然后再次打开路径。实施 2s 计时器来刷新重试计数器。2s 后,器件会再次检查系统短路,如果出现系统短路,则重复 10 次尝试。