ZHCSTG6B July 2023 – April 2025 TPS25984
PRODUCTION DATA
TPS25984x 是一款高电流电子保险丝,通常用于电源轨保护应用。该器件的工作电压范围为 4.5V 至 16V,具有输入过压保护和可调节欠压保护功能。该器件能够控制浪涌电流,并提供过流和短路保护。该器件可以用于各种系统,例如服务器主板、附加卡、显卡、加速器卡、企业交换机、路由器等。可以使用后续小节中介绍的设计过程,根据应用要求选择支持的元件值。此外,还可应要求提供电子表格设计工具 TPS25984x 设计计算器。