ZHCST40B September   2023  – May 2025 LMG3626

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 GaN 功率 FET 开关参数
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 GaN 功率 FET 开关能力
      2. 7.3.2 导通压摆率控制
      3. 7.3.3 电流检测仿真
      4. 7.3.4 输入控制引脚(EN、IN)
      5. 7.3.5 AUX 电源引脚
        1. 7.3.5.1 AUX 上电复位
        2. 7.3.5.2 AUX 欠压锁定 (UVLO)
      6. 7.3.6 过流保护
      7. 7.3.7 过热保护
      8. 7.3.8 故障报告
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 导通压摆率设计
        2. 8.2.2.2 电流检测设计
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 焊点应力消除
        2. 8.4.1.2 信号接地连接
        3. 8.4.1.3 CS 引脚信号
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 11.1 机械数据

绝对最大额定值

除非另有说明:电压以 AGND 为基准(1)
最小值 最大值 单位
VDS 漏源(D 到 S)电压,FET 关断(2) 700 V
VDS(surge) 漏源(D 到 S)电压,FET 开关,浪涌条件(3) 720 V
VDS(tr)(surge) 漏源(D 到 S)瞬态振铃峰值电压,FET 关断,浪涌条件(3) 800 V
引脚电压 AUX -0.3 30 V
EN、IN、FLT -0.3 VAUX + 0.3 V
CS -0.3 5.5 V
RDRV -0.3 4 V
ID(cnts) 漏极(D 到 S)连续电流,FET 导通 -4 受内部限制 A
ID(pulse)(oc) 过流响应时间内的漏极(D 到 S)脉冲电流(4)  10.7 A
IS(cnts) 源极(S 到 D)连续电流,FET 关断 4 A
正灌电流 CS 10 mA
FLT(置为有效时) 受内部限制 mA
TJ 工作结温 -40 150 °C
Tstg 贮存温度 -40 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不意味着器件在这些条件下或在建议运行条件之外的任何其他条件下能够正常功能运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
有关 GaN 功率 FET 开关能力的更多信息,请参阅 节 7.3.1 章节。节 7.3.1 中 t1 < 400ns。
节 7.3.1 中 t1 < 100ns。
如果 GaN 功率 FET 进入饱和状态,它可能会自我限制以保持低于该值。