ZHCST40B September 2023 – May 2025 LMG3626
PRODUCTION DATA
电流检测仿真功能可在 CS 引脚的输出端产生与 GaN 功率 FET 漏极正向电流成比例的电流。电流检测仿真增益 GCSE 的定义是,每有 1A 电流流入低侧 GaN 功率 FET 的漏极,即 ID,CS 引脚输出 1.633mA 电流,即 ICS。
CS 引脚通过一个电阻器 RCS 端接至 AGND,用于生成外部电源控制器的电流检测电压输入信号。
通过求解传统电流检测设计电阻 RCS(trad) 再乘以 GCSE 的倒数来确定 RCS。传统的电流检测设计通过使 GaN 功率 FET 漏极电流 ID 通过 RCS(trad) 来产生电流检测电压 VCS(trad)。LMG3626 通过使 CS 引脚输出电流 ICS 通过 RCS 来创建电流检测电压 VCS。验证两种设计中的电流检测电压是否相同。
CS 引脚在内部钳位至典型值 2.55V。例如,CS 引脚上的电流检测电阻器断开时,该钳位可保护电源控制器易受影响的电流检测输入引脚免受过压影响。
图 7-3 展示了电流检测仿真运行。在这两个周期中,CS 引脚电流模拟 GaN FET 启用时的 GaN 功率 FET 漏极电流。第一个周期显示了正常运行,其中当控制器电流检测输入阈值跳变时,控制器会关闭 GaN 功率 FET。第二个周期显示了一种故障情况,即 LMG3626 过流保护功能会在控制器电流检测输入阈值跳变之前关闭 GaN 功率 FET。在第二个周期中,LMG3626 生成快速斜升的人工电流检测仿真信号来使控制器电流检测输入阈值跳变,从而避免控制器 IN 脉冲挂起。人工信号一直持续到 IN 引脚变为逻辑低电平,这表示控制器重新建立对开关运行的控制。