ZHCST40B September 2023 – May 2025 LMG3626
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| AGND | 32 | GND | 模拟地。在内部连接到 S、PAD 和 NC2。 |
| AUX | 36 | P | 辅助电压轨。器件电源电压。在 AUX 和 AGND 之间连接一个本地旁路电容器。 |
| CS | 33 | O | 电流检测仿真输出。输出与 GaN FET 电流成比例的电流。将输出电流馈入电阻器以生成电流检测电压信号。电阻器以电源控制器 IC 本地接地为基准。此功能取代了与 FET 源极串联使用的外部电流检测电阻。 |
| D | 2-14 | P | GaN FET 漏极。在内部连接到 NC1。 |
| EN | 30 | I | 使能。用于在工作模式和待机模式之间切换。待机模式降低了静态电流,以支持转换器轻载效率目标。在 EN 到 AUX 之间有一个基于正向的 ESD 二极管,因此可避免将 EN 驱动至高于 AUX 的电平。 |
| FLT | 35 | O | 低电平有效故障输出。在过热保护期间置为有效的漏极开路。 |
| IN | 31 | I | 栅极驱动控制输入。在 IN 到 AUX 之间有一个基于正向的 ESD 二极管,因此可避免将 IN 驱动至高于 AUX 的电平。 |
| NC1 | 1、15 | NC | 用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。引脚必须焊接至 PCB 着陆焊盘。PCB 着陆焊盘是非阻焊层限定焊盘,不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。在内部连接到 D。 |
| NC2 | 16、20、38 | NC | 用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。引脚必须焊接至 PCB 着陆焊盘。PCB 着陆焊盘是非阻焊层限定焊盘,不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。在内部连接到 AGND、S 和 PAD。 |
| NC3 | 34 | NC | 用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。引脚必须焊接至 PCB 着陆焊盘。PCB 着陆焊盘是非阻焊层限定焊盘,不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。内部未连接引脚。 |
| PAD | — | — | 散热焊盘。在内部连接到 S、AGND 和 NC2。所有 S 电流都能通过 PAD (PAD = S) 传导。 |
| RDRV | 37 | I | 驱动强度控制电阻。在 RDRV 和 AGND 之间设置一个电阻,以设定 GaN FET 导通压摆率。 |
| S | 17-19、21-29 | P | GaN FET 源极。在内部连接到 AGND、PAD 和 NC2。 |