ZHCST35F March   2023  – October 2025 CC3300 , CC3301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 系统图
  6. 5 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚属性
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  热阻特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    7. 6.7  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    8. 6.8  低功耗蓝牙性能:接收器特性
    9. 6.9  低功耗蓝牙性能:发送器特性
    10. 6.10 电流消耗:WLAN 静态模式
    11. 6.11 电流消耗:2.4GHz WLAN 用例
    12. 6.12 电流消耗:低功耗蓝牙静态模式
    13. 6.13 电流消耗:低功耗蓝牙用例
    14. 6.14 电流消耗:器件模式
    15. 6.15 时序和开关特性
      1. 6.15.1 电源时序
      2. 6.15.2 时钟规格
        1. 6.15.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 6.15.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
          1. 6.15.2.2.1 外部慢速时钟要求
        3. 6.15.2.3 采用外部晶体 (XTAL) 的快速时钟
          1. 6.15.2.3.1 外部快速时钟 XTAL 规格
    16. 6.16 接口时序特性
      1. 6.16.1 SDIO 时序规格
        1. 6.16.1.1 SDIO 时序图 - 默认速度
        2. 6.16.1.2 SDIO 时序参数:默认速度
        3. 6.16.1.3 SDIO 时序图 - 高速
        4. 6.16.1.4 SDIO 时序参数:高速
      2. 6.16.2 SPI 时序规格
        1. 6.16.2.1 SPI 时序图
        2. 6.16.2.2 SPI 时序参数
      3. 6.16.3 UART 4 线接口
        1. 6.16.3.1 UART 时序图
        2. 6.16.3.2 UART 时序参数
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 WLAN 特性
    2. 7.2 低功耗蓝牙特性
  9. 8 应用、实施和布局
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件命名规则样板文件
    3. 9.3 工具与软件
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电流消耗:WLAN 静态模式

所有结果均基于使用无线电工具评估应用进行的测量(典型值是在室温下使用标称器件获得的)。
参数 测试条件 VMAIN VPA 单位
典型值 最大值 典型值 最大值
连续 TX(1)
1 DSSS TX 功率 = 20.5dBm 92 250 290(1) mA
6 OFDM TX 功率 = 20.2dBm 105 170(1)(2) 250 290(1)
54 OFDM TX 功率 = 17.4dBm 110 180
HT MCS0 TX 功率 = 20.2dBm 105 245
HT MCS7 TX 功率 = 17.4dBm 110 180
HE MCS0 TX 功率 = 20.2dBm 105 240
HE MCS7 TX 功率 = 17.3dBm 110 180
连续 RX 62 0 mA
持续侦听(信标) 55.5 0
峰值电流 VPA 在器件校准期间可达到 340mA。
工作温度达到 85°C 时,峰值电流 VMAIN 为 185mA,包括外设和内部 CPU。当环境温度为105°C 时,峰值电流可以达到 235mA。 
在最高温度为 85°C 时测定最大电流 VMAIN 的值。当在 105°C 温度下工作时,最大电流可达到 230mA。如需更多信息,请参阅此应用手册 https://www.ti.com/secureresources/CC33XX-THERMAL-GUIDELINES-NDA。