ZHCST35F March   2023  – October 2025 CC3300 , CC3301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 系统图
  6. 5 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚属性
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  热阻特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    7. 6.7  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    8. 6.8  低功耗蓝牙性能:接收器特性
    9. 6.9  低功耗蓝牙性能:发送器特性
    10. 6.10 电流消耗:WLAN 静态模式
    11. 6.11 电流消耗:2.4GHz WLAN 用例
    12. 6.12 电流消耗:低功耗蓝牙静态模式
    13. 6.13 电流消耗:低功耗蓝牙用例
    14. 6.14 电流消耗:器件模式
    15. 6.15 时序和开关特性
      1. 6.15.1 电源时序
      2. 6.15.2 时钟规格
        1. 6.15.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 6.15.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
          1. 6.15.2.2.1 外部慢速时钟要求
        3. 6.15.2.3 采用外部晶体 (XTAL) 的快速时钟
          1. 6.15.2.3.1 外部快速时钟 XTAL 规格
    16. 6.16 接口时序特性
      1. 6.16.1 SDIO 时序规格
        1. 6.16.1.1 SDIO 时序图 - 默认速度
        2. 6.16.1.2 SDIO 时序参数:默认速度
        3. 6.16.1.3 SDIO 时序图 - 高速
        4. 6.16.1.4 SDIO 时序参数:高速
      2. 6.16.2 SPI 时序规格
        1. 6.16.2.1 SPI 时序图
        2. 6.16.2.2 SPI 时序参数
      3. 6.16.3 UART 4 线接口
        1. 6.16.3.1 UART 时序图
        2. 6.16.3.2 UART 时序参数
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 WLAN 特性
    2. 7.2 低功耗蓝牙特性
  9. 8 应用、实施和布局
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件命名规则样板文件
    3. 9.3 工具与软件
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
外部慢速时钟要求
参数 说明 最小值 典型值 最大值 单位
输入慢时钟频率 方波 32768 Hz
频率精度 初始值 + 温度 + 老化 ±250 ppm
输入占空比 30% 50% 70%
Tr/Tf 上升和下降时间 数字信号电平的 10% 至 90%(上升)和 90% 至 10%(下降) 100 ns
VIL 输入低电平 0 0.35 × VIO V
VIH 输入高电平 0.65 × VIO 1.95 V
输入阻抗 1 MΩ
输入电容 5 pF