ZHCSSU0A June 2025 – August 2025 LMR60420-Q1
PRODUCTION DATA
以下特性适用于 图 8-1 电路。这些参数未经测试,仅代表典型性能。除非另有说明,以下条件适用:VIN = 13.5V,TA = 25°C。
| 器件类型 = 2A | 3.3V 输出 | 模式 = 自动/FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 5V 输出 | 模式 = 自动/FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 3.3V 固定输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 3.3V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 3.3V 输出 | 模式 = Auto |
| IOUT = 100mA | FSW = 2MHz | 轻负载运行 |
| 器件类型 = 2A | 3.3V 输出 | 模式 = Auto |
| FSW = 400kHz |
| VOUT = 3.3 V | FSW = 2MHz | IOUT = 2A |
| 测试频率:150kHz 至 30MHz | ||
| 器件类型 = 2A | 3.3V 输出 | 模式 = 自动/FPWM |
| FSW = 400kHz |
| 器件类型 = 2A | 5V 输出 | 模式 = 自动/FPWM |
| FSW = 400kHz |
| 器件类型 = 2A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 3.3V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 5V 输出 | 模式 = FPWM |
| FSW = 2MHz |
| 器件类型 = 2A | 3.3V 输出 | 模式 = Auto |
| IOUT = 2A | FSW = 2MHz | 连续导通模式 |
| 器件类型 = 2A | 3.3V 输出 | 模式 = Auto |
| FSW = 2MHz |
| VOUT = 3.3 V | FSW = 2MHz | IOUT = 2A |
| 测试频率:150kHz 至 30MHz | ||
| FSW(kHz) | CFILT1(μF) | CFILT2(μF) | CFILT3(μF) | CFILT4(μF) | LFILT(μH) | CBULK(μF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.2 | 2.2 | DNP | DNP | 2.2 | 47 |
| U1 | FSW (kHz) | VOUT | L1 (μH) | 标称 COUT (μF) | RT(kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| LMR604203SRAKRQ1 | 2000 | 3.3 | 2.2 | 1 × 10 + 1 × 4.7 | 16.5 |
| LMR604205SRAKRQ1 | 2000 | 5 | 2.2 | 1 × 10 + 1 × 4.7 | 16.5 |