ZHCSSU0A June 2025 – August 2025 LMR60420-Q1
PRODUCTION DATA
如上所述,TI 建议使用一个中间层作为实心接地层。接地层可为敏感电路和布线屏蔽噪声,还可为控制电路提供低噪声基准电位。PGND 引脚连接到内部低侧 MOSFET 开关的源极。该引脚必须直接连接到输入和输出电容器的接地端。PGND 网在开关频率下会产生噪声,会因负载变化而反弹。
TI 建议使用 IC 的 PGND 作为主要散热路径,从而使器件充分散热。散热过孔必须均匀地分布在 PGND 引脚下方。系统接地层、顶层和底层的覆铜越厚,越利于散热。TI 建议使用四层电路板,铜厚度(从顶层开始)依次为:2oz、1oz、1oz、2oz。具有足够铜厚度和适当布局布线的四层电路板可实现低电流传导阻抗、适当的屏蔽和较低的热阻。
PCB 热设计资源: