ZHCSSU0A June 2025 – August 2025 LMR60420-Q1
PRODUCTION DATA
LMR60420-Q1 具有精密使能和欠压锁定 (UVLO) 功能,使用户能够根据 EN 引脚上的电压选择器件的上电和下电电压电平。要为器件上电,EN 引脚和 PGND 引脚之间的电压必须超过使能电压上升阈值 VEN-TH(R)(典型值 1.25V)。在超过 VEN-TH(R) 且最低电源电压 VINUVLO(R) 都满足后,器件将开始节 7.3.2 中所述的软启动序列。
通过将 EN 引脚和 PGND 引脚之间的电压降低至使能输入低阈值 VEN-TH(F) 1V(典型值)以下,EN 引脚可用于将器件下电。
VIN 和 PGND 之间的电阻分压器的中心点连接到 EN 引脚,可用于实现 VIN UVLO。首先,选择器件关断时的输入电压,选择 RENT 的值,然后计算所需的 RENB。计算出 RENB 后,可计算所得到的导通输入电压。要确定所需的 EN 电阻器,请参阅图 7-1、方程式 1 和方程式 2。如果不需要 VIN UVLO 功能,可将 EN 引脚直接连接到 VIN。
其中: