ZHCSSS1C December 2024 – August 2026 LMR60440-Q1
PRODUCTION DATA
LMR60440-Q1 是一款高效的 3V 至 36V 超低 IQ 同步降压转换器,可实现高功率密度和低 EMI。LMR60440-Q1 旨在通过减少生成稳定设计所需的外部无源元件数量来最大限度地降低最终产品成本并减小其尺寸。LMR60440-Q1 器件符合 AEC-Q100 标准,其电气特性规定最高结温为 150°C,适用于要求严苛的汽车级应用。
LMR60440-Q1 提供了一些关键特性,支持根据所需的运行条件实现设计灵活性:
每个转换器均具有一对集成式功率 MOSFET,旨在提供高达 4A 的输出电流。LMR60440-Q1 的所有型号都允许每个器件配置为固定输出电压或可调节输出电压,具体取决于是否存在反馈电阻器。固定输出电压设置由特定的可订购器件型号确定,请参阅器件比较表。
LMR60440-Q1 提供多种保护功能,是严苛应用的理想选择。反馈引脚具有额定电压,因此即使在固定输出电压配置下,该引脚也能够承受输出电压电池短路。当输入电压超过 VINOVP(R) 时,该器件会禁用 FPWM 开关,从而防止负电流在输出电压短接至输入电源时对输入电压过充。热关断会禁用开关,并允许 LMR60440-Q1 在尝试重新启之前冷却。
电流模式控制架构,搭配 30ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供简便的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。这些转换器还采用带有增强型展频的 HotRod™ 封装,可实现低 EMI 性能,并简化汽车级和噪声敏感型设计的认证。