ZHCSSS1C December 2024 – August 2026 LMR60440-Q1
PRODUCTION DATA
为防止持续短路情况下出现过热和功耗,提供了断续模式。如果保持过流条件,LMR60440-Q1 器件会关断输出并等待大约 85ms,然后 LMR60440-Q1 通过激活软启动开始重启运行。
LMR60440-Q1 在满足以下条件后进入断续运行模式:
断续运行模式的特征是非开关周期后跟开关周期,器件会尝试启动并将输出电压调节到所需的设定点。输出上的故障消除后,器件会进入软启动并正常启动。有关软启动的详细信息,请参阅节 7.3.2。