ZHCSSS1C December 2024 – August 2026 LMR60440-Q1
PRODUCTION DATA
LMR60440-Q1 旨在优化所需的输出电容,同时实现高性能。本节介绍计算实现一组特定设计参数所需的输出电容的理论知识。
LMR60440-Q1 器件的峰值电流模式控制方案允许在宽范围的电感器和输出电容器组合条件下运行。输出电容用于在运行期间维持所需的输出电压。输出电容会影响几个关键性能因素,包括:
在稳态运行期间,电感器向负载提供三角电流。该三角电流的交流部分被输出电容滤除,而直流部分则流经负载。流经输出电容的交流电流和该电容的等效串联电阻 (ESR) 都会导致输出电压纹波。使用以下公式来估算给定输出电容所需的峰峰值输出电压纹波量:
其中:
有关 3.3V 和 5V 输出电压应用下的典型输出电容值,请参阅表 8-2。在此示例中,使用了单个 22μF 多层陶瓷电容器。对于其他输出电压和开关频率设计,可以使用 WEBENCH 作为选择输出电容值的起点。
实际上,输出电容器对瞬态响应和环路相位裕度的影响非常大。负载瞬态测试和波特图是验证任何给定设计的理想方法,必须始终在应用投入生产之前完成。除了所需的输出电容外,放置在输出端的小型陶瓷电容器还有助于降低高频噪声。1nF 至 100nF 范围内的小外壳尺寸陶瓷电容器非常有助于减少由电感器和电路板寄生效应引起的输出尖峰。
大多数陶瓷电容器提供的电容远小于电容器的额定值。务必检查所选的任何电容器的初始精度、温度降额和电压降额。生成的 表 8-2 假定 16V X7R 汽车级电容器的降额为典型降额。如果使用额定电压较低、非汽车级或额定温度较低的电容器,则可能需要比所列数目更多的电容器。