ZHCSSS1C December 2024 – August 2026 LMR60440-Q1
PRODUCTION DATA
| 可订购器件型号(1) | 输出电压 | 展频 | 可润湿侧翼 | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| LMR604403SBRAKRQ1 | 3.3V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| LMR604404SBRAKRQ1 | 3.8V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| LMR604405SBRAKRQ1 | 5V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| LMR604403SRBMRQ1 | 3.3V 固定/可调节 | 是 | 是 | 3.5mm × 2.5mm |
| LMR604405SRBMRQ1 | 5V 固定/可调节 | 是 | 是 | 3.5mm × 2.5mm |